Publique sus productos
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
IPER LED 35W-NW-L ceiling light
    Kanlux

    IPER LED 35W-NW-L ceiling light

    Traducido por Google,
    El aplique de techo LED Kanlux IPER tiene una serie de ventajas que inciden en su calidad. 5 años de garantía, durabilidad de 50.000 horas, alta eficiencia luminosa de 120 lm/W: estos son sólo algunos de ellos. Las lámparas de techo LED Kanlux IPER se basan en componentes de fabricantes de renombre, como los LED Samsung 2835. Además, estas lámparas se caracterizan por una resistencia excepcional a la entrada de agua y polvo IP65 y la máxima resistencia mecánica IK10 ("a prueba de vandalismo"), gracias a lo cual podrá utilizar esta lámpara de techo en todos los lugares posibles, tanto en el interior como en el exterior. Para adaptarla a cada situación y lugar, puedes elegir entre: dos formas de luminaria, cuatro potencias y la opción de elegir luminarias con sensor de movimiento por microondas (modelos SE).
    Especificaciones
    • Plafoniera LED IPER LED 35W-NW-L kwadrat 35cmx35cm 4200lm 120lm/W barwa biała IP65 IK10 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Especificaciones técnicas
    • Referencia37297
    • Familia de productoIPER LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire