Publique sus productos
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
    Kanlux

    LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire

    Traducido por Google,
    La nueva familia de luminarias KANLUX LTL TRACKLIGHT es una solución innovadora basada en rieles Kanlux TEAR, ideal para sistemas de iluminación comercial y arquitectónica. La luminaria LED integrada, con una alta eficacia luminosa de 140 lm/W, garantiza una excelente eficiencia energética, respaldada por una garantía de 5 años. Las luminarias permiten elegir lentes con un ángulo de 90° (estándar) o 60°. Gracias a su alto índice de reproducción cromática (CRI 90), la luminaria garantiza una reproducción fiel del color, crucial en espacios donde la iluminación precisa es fundamental. El modelo KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ destaca por una función adicional que permite cambiar la dirección de la luz hasta 45°, lo que permite una orientación flexible de la luz hacia los puntos seleccionados. A su vez, la versión minimalista de KANLUX LTL 38W-114 CCT permite crear una línea de luz plana de cualquier longitud, sin espacios visibles entre módulos. Esta es la solución ideal para instalaciones de iluminación estéticas y funcionales. Las luminarias están equipadas con un adaptador con interruptores DIP, que permite seleccionar fácilmente la potencia y la temperatura de color (en un rango de 3000 K, 3500 K y 4000 K) sin necesidad de modificar la instalación. Esta solución moderna y versátil es ideal para oficinas, comercios y espacios de exposición, ofreciendo a los usuarios un control total sobre la calidad y el carácter de la iluminación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38393
    • Familia de productoLTL LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)84
    • Ancho (mm)61
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight