Publique sus productos
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight

    Traducido por Google,
    Los proyectores Kanlux AGOR PRO son una solución de iluminación moderna y duradera, ideales para áreas como instalaciones deportivas, naves de producción o fachadas de naves industriales o almacenes. Están disponibles en tres potencias: 100 W, 150 W y 200 W, y en versiones simétricas (140 lm/W) y asimétricas (135 lm/W). Gracias a su grado de hermeticidad IP65 y su durabilidad IK08, resisten eficazmente a las agresiones externas. Su sólida construcción de aluminio fundido, el radiador reforzado y el ajuste de ángulo de hasta 270° garantizan una larga vida útil y versatilidad. Funcionan en color de 4000 K y cuentan con una garantía de 5 años. Hay accesorios disponibles en forma de rejilla protectora.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38423
    • Familia de productoFL AGOR PRO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)253
    • Ancho (mm)291
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.99
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight