Publique sus productos
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
    Kanlux

    ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire

    Traducido por Google,
    Las luminarias de fachada ZEVI son una solución moderna que combina un diseño atemporal con una alta funcionalidad. Fabricadas en aluminio resistente y vidrio templado, ofrecen resistencia a la intemperie gracias a su clasificación IP54. Equipadas con un casquillo GU10, permiten el uso de fuentes de luz reemplazables con una potencia máxima de 10 W, lo que permite ajustar la intensidad y la temperatura de color según las necesidades individuales. Gracias al doble casquillo, es posible conectar varias luminarias en una misma línea de luz. Disponibles en elegantes colores negro y grafito, con opción de montaje superior-inferior.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38882
    • Familia de productoZEVI
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire