Publique sus productos
BAT - Table

BAT - Table

Traducido por Google,

Bat (Roger Persson, 2016) es la mesa con una solución innovadora que conecta las patas torneadas con el tablero. El diseño de la parte superior de las patas está inspirado en la forma de un murciélago, que da nombre a la mesa. La mesa viene en opciones redonda, cuadrada y rectangular en una gama de diferentes tamaños y en alturas de 470, 570 y 720 mm. Como la mesa está hecha de madera maciza, se puede lijar y volver a lacar varias veces y, por lo tanto, es adecuada para entornos donde la durabilidad es una preocupación clave. Bat viene en roble, abedul, fresno, tintes estándar en fresno y colores estándar. Para los colores estándar el tablero está fabricado en MDF. Por favor, pregunte por detalles de tamaños no estándar y otros acabados. Usa Bat para amueblar ambientes como cafés, hoteles, cocinas, salas de estar y escuelas.

Especificaciones
  • Bat (Roger Persson, 2016) is the table with an innovative solution connecting the turned legs with the top. The design of the top of the legs is inspired by the shape of a bat, after which the table is named. The table comes in round, square and rectangular options in a range of different sizes and in heights of 470, 570 and 720 mm. As the table is made in solid wood it can be sanded and re-lacquered a number of times and is, therefore, suitable for settings where durability is a key concern. Bat comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and standard colors. For standard colors the tabletop is made in MDF. Please enquire for details of non-standard sizes and other finishes. Use Bat to furnish environments such as cafés, hotels, kitchens, living rooms and schools.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBaxxx
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosBat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoffee Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa