Publique sus productos
MRS BILL - Storage

MRS BILL - Storage

Traducido por Google,

Mrs Bill (Mick Born 2009) es el gabinete con las distintivas esquinas "vueltas hacia arriba" en la puerta, una solución inteligente tanto en el hogar como en la sala de conferencias, el área de recepción, la oficina, etc. Mick Born tuvo la idea de la vuelta esquina superior mientras jugaba con el papel en su bloc de notas.

El gabinete en sí es una construcción de tableros de bloques, enchapados en roble, abedul o colores estándar. Si la intención es colocar el armario lejos de una pared, es necesario pedir un panel trasero para cubrir la parte trasera del armario. Los gabinetes se suministran ensamblados con tornillos ajustables en el zócalo para garantizar que permanezcan rectos y estables. Mrs Bill también está disponible como banco para medios de 1192 mm o 1620 mm de largo por 300 mm de alto y 480 mm de profundidad. El banco para medios tiene tres orificios para cables de 55 mm en la parte posterior. Un cajón está disponible como extra opcional. El banco multimedia Mrs Bill viene en colores estándar.

Especificaciones
  • The cabinet itself is a blockboard construction, veneered in oak, birch or standard colors. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth to ensure they stand straight and steady. Mrs Bill is also available as a media bench measuring 1192 mm or 1620 mm long by 300 mm high and 480 mm deep. The media bench has three 55 mm cable holes in the back. A drawer is available as an optional extra. Mrs Bill media bench comes in standard colors.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBIxxx
  • Familia de productoMrsBill
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa