Publique sus productos
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table
BOUQUET - Table

    BOUQUET - Table

    4.3 de 5 estrellas4.3(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    La serie de mesas Bouquet (Jesper Sthåhl 2016) resuelve el desafío de cómo encontrar espacio para muchas personas alrededor de una mesa mediante el diseño creativo de su caballete. Las patas redondas y rectas de madera y un nudo central crean una geometría que ofrece espacio para las piernas combinado con estabilidad. El nombre y la apariencia de la mesa están inspirados en un ramo de rosas. Bouquet viene en modelos redondos y rectangulares en varios tamaños diferentes y en una altura de 745 mm.

    El tablero de la mesa es de aglomerado enchapado y el caballete de las patas de madera maciza con nudo lacado en negro. Las piernas tienen pies ajustables. Elige entre roble, abedul, fresno, laminado mate blanco y negro, tintes estándar sobre fresno y roble esmaltado blanco o fresno. Un sistema de gestión de cables está disponible como accesorio opcional para las tapas rectangulares. La mesa se puede utilizar como mesa de conferencias, mesa de comedor o escritorio.

    Especificaciones
    • The Bouquet (Jesper Sthåhl 2016) series of tables solves the challenge of how to find space for lots of people around a table by the creative design of its trestle. The round, straight, wooden legs and a central knot create geometry that offers legroom combined with stability. The name and appearance of the table are inspired by a bouquet of roses. Bouquet comes in round and rectangular models in a number of different sizes and in a height of 745 mm.

      The tabletop is in veneered blockboard and the leg trestle in solid wood with a black-lacquered knot. The legs have adjustable feet. Choose from oak, birch, ash, white and black matte laminate, standard stains on ash and white glazed oak or ash. A cable management system is available as an optional accessory to the rectangular tops. The table can be used as a conference table, dining table or desk.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBQxx
    • Familia de productoTable
    • Grupo de productosBouquet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa