Publique sus productos
BRYGGA - Folding table

BRYGGA - Folding table

Traducido por Google,

La camilla de madera elegantemente arqueada de la mesa Brygga (Åsa Johansson, 2004) mantiene las patas en posición segura, da estabilidad a la construcción y hace que plegar y desplegar la mesa sea simple. La mesa fue galardonada con el premio Elle Interior Design Award 2005. Tablero de madera maciza, enchapado en roble, abedul, fresno, tintes estándar en fresno y roble y fresno esmaltado en blanco. Tapa también disponible en laminado blanco, negro mate, roble, abedul y fresno. Las patas son de madera maciza. Un carro opcional es para almacenar/transportar hasta ocho mesas. Use Brygga en la oficina, la sala de conferencias, el auditorio, el comedor, la cocina, la sala de estar o donde quiera combinar la función con un diseño elegante.

Especificaciones
  • The table Brygga´s (Åsa Johansson, 2004) elegantly arched wooden stretcher holds the legs securely in position, gives stability to the construction and makes folding and unfolding the table simplicity itself. The table was awarded with Elle Interior Design Award 2005. Blockboard tabletop, veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak and ash. Top also available in laminate white, black matte, oak, birch and ash. The legs are in solid wooden. An optional is a trolley for storing/transporting up to eight tables. Use Brygga in the office, conference room, auditorium, dining room, kitchen, living room – or wherever you want to combine function with fine design.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBRxxx
  • Familia de productoBrygga
  • Grupo de productosTable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa