Un desafío con el que hemos luchado durante años es hacer una mesa indestructible con sensación de madera. Cuando Joel Karlsson mostró su idea con un tablero duradero que a través de un diseño de trompeta se une a las patas de madera maciza, estábamos cerca de la solución. Después de muchas pruebas de varios materiales para el tablero, el resultado fue la mesa Buff (Joel Karlsson, Krook&Tjäder Design, 2012) – tablero de HI-MACS® con patas de madera maciza. HI-MACS es un material de base mineral muy duradero con una superficie no porosa.
Los rayones se pueden quitar puliendo la superficie con un detergente para pulir o usando una almohadilla Scotch Brite para pulir el área dañada con un movimiento circular regular. Buff viene con una tapa en una selección de Alpine White, Nougat Cream, Babylon Beige, Toffee Brown sobre patas de fresno macizo, abedul o roble. Altura 400, 500, 600 o 720 mm y varios tamaños. Buff es ideal donde quiera una sensación de madera genuina en ambientes donde los muebles tienen que soportar el desgaste. Puedes amueblar con Buff en cafeterías, salas de café, cocinas, o en la oficina, etc.