Publique sus productos
Colo Chair - Showcase

Colo Chair - Showcase

Traducido por Google,

Colo Chair (2022) diseño kaschkasch, debe su nombre a la ciudad de Colonia, donde se encuentra el estudio de diseño detrás de este producto. Karl Andersson & Söner quería una silla que ofreciera un buen confort, tanto con asiento acolchado como sin él, y que combinara una alta sensación de madera natural con líneas elegantes y un diseño innovador que asegurara que fuera versátil y combinable. El resultado fue la silla plegable Colo: la solución perfecta no sólo cuando se requiere una disposición flexible de los asientos, sino también para configuraciones más permanentes en comedores, cafeterías, restaurantes, cantinas y salas de conferencias. Y, de hecho, también en casa, como una silla adicional que se puede colgar en la pared, lista para usar cuando sea necesario.

Especificaciones
  • The solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets 160 mm deep in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Colo Chair weighs 3.4 kg or 4.3 kg with a covered seat pad. When chair is fold the thickness is 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacolochair-showcase
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosColo Chair
  • Día de publicación2022-07-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniClass Residential Chairs
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS