Publique sus productos
COLLAR Display

COLLAR Display

Traducido por Google,

Collar (Louise Hederström 2011), es un nuevo ángulo en el almacenamiento de revistas y folletos. Cuantas más secciones se muestran, más se enfatiza la forma asimétrica. El concepto “cut-away” es ideal para exhibir libros, revistas y folletos en diferentes formas y tamaños. El diseño, inspirado en una hoja de papel doblada, tiene una expresión claramente gráfica. El collar viene en tamaños de 1029x355 mm (vertical con tres secciones separadas) y 316x1128 mm (horizontal con cinco divisores ajustables que se pueden usar para crear hasta cuatro secciones separadas). Ambos modelos sobresalen 107 mm de la pared, donde el panel cuelga de un listón metálico de suspensión. El collar está disponible en roble, abedul, fresno, colores estándar, tintes estándar en fresno y roble o fresno esmaltado en blanco.

Especificaciones
  • Collar (Louise Hederström 2011), is a new angle on magazine and brochure storage. The more sections that are displayed, the more the asymmetric form is emphasised. The “cut-away” concept is ideal for displaying books, magazines and brochures in different shapes and sizes. The design, inspired by a sheet of folded paper, has a distinctly graphical expression. Collar comes in sizes of 1029x355 mm (vertical with three separate sections) and 316x1128 mm (horizontal with five adjustable dividers that can be used to create up to four separate sections). Both models project 107 mm from the wall, where the panel hangs on a metal suspension strip. Collar is available in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTxxx
  • Familia de productoCollar
  • Grupo de productosDisplay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa