Publique sus productos
EIGHT - Table 600x600

EIGHT - Table 600x600

Traducido por Google,

Louise Hederström deseaba explorar cómo una forma geométrica estricta podía volverse orgánica sin perder su carácter 'matemático' intrínseco. El resultado fue la mesa de centro Eight (2018), un diseño octogonal fluido que funciona igual de bien tanto en ambientes de muebles formales como más relajados. Eight está disponible en tres versiones (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). La mesa de madera maciza se presenta en roble, fresno, abedul, tintes estándar sobre fresno y roble esmaltado blanco o fresno. Las mesas también están disponibles en nuestros colores estándar con tablero de MDF. A pesar de su silueta esbelta, la mesa Eight se mantiene estable y estable sobre sus cuatro patas. Por favor, pregunte por detalles de acabados no estándar.

Especificaciones
  • Eight is available in three versions (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tables are also available in our standard colors with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeight-ei_62
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosEight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoffee Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa