Publique sus productos
FACILE - Seating 1200x560 SH650
FACILE - Seating 1200x560 SH650

    FACILE - Seating 1200x560 SH650

    Traducido por Google,

    Facile (Nick Flygt / Strategisk Arkitektur 2019) es un sofá compacto con un diseño elegante. Cuando Nick trabajaba con Strategisk Arkitektur con la tarea de diseñar un sofá para un ambiente combinado de restaurante y oficina, su visión era doble. Primero quería crear un sofá que hiciera el mismo uso de la simple correlación entre la altura del asiento y el ángulo del respaldo como una silla estándar. Pero también buscó resolver el desafío de minimizar la cantidad de materiales utilizados sin producir un diseño que pareciera frágil.

    El sofá Facile está disponible en roble macizo o fresno, tintes estándar en fresno y roble o fresno vidriado blanco. Los cojines del asiento y del respaldo son de espuma curada en frío y están revestidos de tejido o piel. El cojín del respaldo tiene botones forrados. El asiento y el respaldo se pueden desenroscar o desenganchar fácilmente para colocar fundas nuevas. El sofá está disponible en dos alturas de asiento: 460 mm (para mesas de comedor) y 650 mm (para mesas de bar). La versión más alta tiene un reposapiés en acero inoxidable cepillado.

    Extras opcionales: reposabrazos en madera maciza; herrajes de eslabón en metal negro que se atornillan a la parte inferior del sofá; mesa link en MDF chapado en roble, fresno o acabado en tintes estándar sobre fresno para unir rincones o filas de sofás; la opción de mesa de esquina es un recipiente de plantación negro plegado; mesa pop-up de madera maciza con o sin ganchos para bolsos, etc. El sofá se entrega montado.

    Facile es elegante y delgado con el atractivo clásico de la madera real y es ideal para usar en vestíbulos y recepciones, comedores para el personal, restaurantes, cafés, salas de espera, iglesias, hoteles y oficinas.

    Especificaciones
    • Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel.

      Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafacile-fa12065
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosFacile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1042
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniClass Residential Seating
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS