Publique sus productos
FRONT - Display Free standing

FRONT - Display Free standing

Traducido por Google,

Frente independiente (Skala Design 2006), viene en tres combinaciones diferentes. 1. Sin repisas con respaldo en Bulletin Board 2204 o pizarra magnética incl. imanes 2. Como revistero con repisas rectas o inclinadas en ambos lados de la parte trasera. 3. Combinación de repisas rectas o inclinadas y respaldo en madera, Bulletin Board 2204 o pizarra magnética con imanes incluidos. Cristal transparente templado en altura 150 (=A5) y 230 (=A4) mm de serie.

Vidrio de plexiglás a pedido. La base y las repisas son de madera maciza de roble, abedul, colores estándar, tintes estándar en roble y roble blanco esmaltado. Acabado laca transparente. Medidas especiales y otros acabados bajo pedido. Accesorios como ruedas invisibles, imanes extra para pizarra blanca, divisores de madera maciza que encajan en la parte superior de los frentes de vidrio para dividir cada estante en compartimentos.

Especificaciones
  • Front freestanding (Skala Design 2006), comes in three different combinations. 1. Without ledges with back in Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard incl. magnets. 2. As magazine shelf with straight or slope ledges on both sides of back. 3. A combination of straight or sloping ledges and back in wood, Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard included magnets. Tempered clear glass in height 150 (=A5) and 230 (=A4) mm as standard.

    Plexi glass upon request. Base and ledges are in solid wood of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Special sizes and other finishes upon request. Accessories as invisible castors, extra magnets for whiteboard, dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFRE-Dxxx
  • Familia de productoFront
  • Grupo de productosDisplay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa