Publique sus productos
FRONT - Display Panel

FRONT - Display Panel

Traducido por Google,

El panel frontal (Skala Design 2005) es un revistero, un soporte para folletos, un espejo, un escritorio y un tablón de anuncios, o una combinación de todas estas funciones. Puede elegir el reverso de repisa recta o inclinada, pizarra magnética incluida, unos imanes, Bulletin Board 2204, forrado en cualquier color de tela Europost de Gabriel y espejo. Las dimensiones estándar son alturas 800, 1140, 1550 mm y anchuras 250, 500, 1000 mm.

Medidas especiales y otros acabados bajo pedido. Se fija a la pared mediante un raíl metálico. Las cornisas en madera maciza y trasera en MDF de chapa de roble, abedul, colores estándar, tintes estándar en roble y roble blanco esmaltado. Acabado laca transparente. Cristal transparente templado en altura 32, 150 (=A5) o 230 (=A4) mm de serie y plexiglás bajo pedido. En lugar de vidrio para pizarras magnéticas y tablones de anuncios, puede elegir un extremo de madera de 15 mm. Accesorios: Divisores de madera maciza que encajan en la parte superior de los frentes de vidrio para dividir cada estante en compartimentos.

Especificaciones
  • Front panel (Skala Design 2005), is a magazine rack, a brochure stand, a mirror, a writing and noticeboard – or a combination of all these functions. You can choose the back of straight or sloping ledge, magnetic whiteboard included some magnets, Bulletin Board 2204, covered in any color of fabric Europost from Gabriel and mirror. Standard dimensions are heights 800, 1140, 1550 mm and widths 250, 500, 1000 mm.

    Special sizes and ther finishes upon request. It is secured to the wall using a metal rail. The ledges in solid wood and back in MDF of veneer in oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Tempered clear glass in height 32, 150 (=A5) or 230 (=A4) mm as standard and plexiglass upon request. Instead of glass for magnetic whiteboard and notice board you can choose of 15 mm wood end. Accessories: Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFRT-B-K-G-S-Wxxx
  • Familia de productoFront
  • Grupo de productosDisplay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa