Publique sus productos
LOCUS - Round Pillar table D500

LOCUS - Round Pillar table D500

Traducido por Google,

No es frecuente encontrar una mesa pedestal fabricada íntegramente en madera, sobre todo cuando se trata de un espacio público donde la estabilidad y la durabilidad son cualidades imprescindibles. La mesa pedestal Locus (Roger Persson 2017) ha sido creada a partir de un experimento con productos similares en metal donde el diseñador ha transferido las propiedades formativas a una mesa pedestal hecha íntegramente de madera. La mesa es perfecta para combinar en ambientes que requieran mesas de café, comedor y bar del mismo estilo.

Especificaciones
  • Locus comes in heights of 550, 620, 730, 900 and 1100 mm, and in several different sizes of rectangular, square, round or oval tabletops. Tabletops are made of blockboard veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and in MDF with standard colors. Table top is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The pedestal and feet with characteristic heels at the bottom are in solid wood with adjustable screws. Different cable slots as option, only for the rectangular table tops.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLC3-50
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosLocus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-08
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)500
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBooths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables

Disponibilidad en regiones

Europa