Publique sus productos
LOLLIPOP - Bowl H1000
LOLLIPOP - Bowl H1000

    LOLLIPOP - Bowl H1000

    Traducido por Google,

    Malin se inspiró para Lollipop (2014, 2019) en el platillo clásico de la taza de café: aquí la mesa misma se convierte en el "platillo" de su taza. Lollipop es la solución ideal para las pausas para el café y todas aquellas otras ocasiones en las que es útil tener una mesa pequeña que sea fácil de mover a donde se necesite. El anillo de gran tamaño es un asa útil, pero también se suma a la expresión alegre de la mesa.

    En 2019, la serie Lollipop se amplió con más nuevos miembros de la familia, todos los cuales comparten la misma personalidad lúdica: una pequeña mesa de café, una mesa de bar y jardineras de varias alturas. Con esta serie más amplia, ahora puedes amueblar un salón con mesas en diferentes alturas y complementarlas con vegetación en jardineras a juego para dar más vida a una habitación. Como antes, todos los artículos comparten un diseño basado en círculos y esferas.

    La jardinera, completa con un cuenco para plantas, viene en cuatro alturas y un tamaño. El pie de hormigón colado también está disponible lacado en los colores estándar. El pilar viene en cromo pulido o una de nuestras lacas estándar. El recipiente para plantar es de plástico ABS negro. El pie de hormigón se coloca mejor en superficies como parqué, baldosas de cantera, hormigón, esteras de plástico o similares. Evite colocar la mesa sobre alfombras gruesas o de pelo suave, ya que existe el riesgo de que la mesa sea menos estable en este tipo de superficie. Las jardineras se entregan montadas.

    Especificaciones
    • The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in  standard colours. The pillar comes in polished chrome or one of our standard lacquers. The planting bowl is in black ABS plastic.The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Planters are delivered assembled.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialollipop-los-100
    • Familia de productoTable
    • Grupo de productosLollipop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit