Publique sus productos
Meander sofa L 2400mm armrest right

Meander sofa L 2400mm armrest right

Traducido por Google,
Meander (2021) es un sistema de asientos modulares de forma orgánica en madera. Los módulos se pueden combinar para crear una variedad de formas que aseguran que Meander pueda adaptarse a las condiciones específicas de cualquier espacio dado. Después de graduarse de la Universidad Malmstens Linköping con una licenciatura en la primavera de 2020, Karl Andersson & Söner encargó a Hannes Åström que diseñara un sistema de asientos de madera cuya construcción modular fuera lo suficientemente flexible como para usarse en habitaciones de todas las formas y tamaños. Hannes buscó dar a su diseño un carácter apacible con líneas horizontales suavemente curvadas que recuerdan a un río serpenteante que fluye tranquilamente a través del paisaje. De ahí el nombre.
Especificaciones
  • Meander comprises a straight sofa and bench, with or without armrest, in three different lengths, complemented by curved modules with 45° and 90° angles. The sofa’s backrest follows the curved inner or outer lines of the sofa. All end sections are prepared so that they can be anchored to the floor. Sofa and bench sections can be linked and mounted with electric outlets. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. Meander is supplied assembled. Any damage sustained to seat or backrest can simply be repaired by unscrewing the element in question with a hand tool and replacing it or sanding down the affected area. Meander modules can be combined to produce countless configurations. Meander has been conceived primarily for indoor public spaces such as offices, schools, shopping malls, stations, wating rooms and other high-traffic indoor environments.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMeander-MES240AH
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosMeander
  • Día de publicación2021-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)2400
  • Profundidad (mm)625
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
  • Número OmniClass23-21 23 13 19
  • Título OmniClass Residential Benches
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa
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
Productos similares