Publique sus productos
NEWTON - Table

NEWTON - Table

4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
Traducido por Google,

La forma característica de Newton (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) proviene del efecto natural de los dos anillos forzados hacia el centro. La mesa esbelta deja muy pocos residuos en el proceso de producción. Esta mesa de centro ganó el Nordic Design Prize en 2009 y el Elle Interior Design Award 2010. La mesa está disponible en dos tamaños. El marco viene en roble, abedul, fresno, tintes estándar en fresno y roble o fresno esmaltado en blanco.

Especificaciones
  • Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNWxxx
  • Familia de productonewton
  • Grupo de productosTable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa