Publique sus productos
Pivå - Oval Table 1800x1200

Pivå - Oval Table 1800x1200

Traducido por Google,
Pivå (2022) es una serie de mesas de pedestal en madera maciza, cada una de las cuales crea un entorno natural en el que las personas pueden reunirse y reunirse. La forma de la base del pedestal está inspirada en la forma en que el majestuoso tronco de un árbol frondoso se ensancha para encontrarse con el suelo donde se encuentra y extiende sus raíces. La forma de la base puede parecer simple y sencilla, pero en realidad es una construcción compleja que está especialmente diseñada para brindar estabilidad y durabilidad a largo plazo. El objetivo ha sido aprovechar al máximo todo el material de un tablón de madera, para que nada se desperdicie. Primero, el tablón se aserra en numerosas piezas. Estos luego se barajan y se mezclan antes de volver a ensamblarse capa sobre capa y se muelen cuidadosamente para producir las líneas fluidas finales de la base. Este proceso acentúa los tonos naturales de la madera y realza la veta, con los anillos de crecimiento del duramen creando un efecto casi floral para darle a cada mesa su propio patrón e identidad únicos. La colección Pivå comprende muchos tipos diferentes de mesas para todo tipo de habitaciones, ambientes y contextos. Los más grandes entre ellos son lo suficientemente grandes como para hacer mesas de conferencia o mesas de comedor ideales. Las mesas de tamaño mediano son ideales para usar en cafés o para reuniones espontáneas e informales. Los más pequeños pueden utilizarse como mesas de centro o como imponentes pedestales para plantas u objetos expuestos.
Especificaciones
  • Pivå comes in heights of 560, 650, 730, 900 and 1050 mm, with rectangular, square, round and oval tabletops in a generous range of sizes. The tops are made of veneered MDF with an edging strip. The pedestals are constructed of solid wood around a metal core and stand on a solid wood base with plastic floor protectors. Choose from oak, ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. Tabletops are also available in a laminate finish (white, black, oak, ash) and as a black desktop. Several types of electrical outlet are available as optional extras for the rectangular and oval tabletops. Pivå tables are supplied unassembled. Just a few hand tools are all that is needed to disassemble the various components of the tables after many years of continuous use.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapiva-pv5180120
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosPivå
  • Día de publicación2022-07-07
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa