En un principio, ponoq (Nils Gulin 2009-2010) era un perchero de pared en laminado compacto. El desarrollo de nuestro producto condujo a una percha independiente con base y pilares, con o sin paragüero. Los pilares y la placa base facilitaron el desarrollo adicional con un tablero/placa base en el laminado compacto que se convirtió en una mesa. La placa base de la mesa pedestal ponoq se puede fijar al suelo mediante un accesorio oculto y es ideal en entornos que están sujetos a mucho desgaste.
La mesa pedestal viene en siete alturas, con tableros rectangulares o redondos en una variedad de tamaños. ponoq tiene un tablero/base de laminado compacto blanco o negro, y pedestales de apoyo en metal lacado blanco o negro. La mesa pedestal ponoq es ideal para salas de espera, pasillos, escuelas, museos, galerías de arte o donde sea que los muebles deban soportar mucho desgaste.