Publique sus productos
PRESS - Folding Table

PRESS - Folding Table

Traducido por Google,

Press (Pettersson Rudberg 2015) es el resultado de un emprendimiento para construir una mesa plegable realizada íntegramente en madera. El desafío era hacer una mesa que fuera más liviana pero igual de estable de usar, tan simple de plegar y tan duradera como construcciones similares. Después de años de experimentación, los diseñadores lograron desarrollar un innovador mecanismo de bloqueo ajustable que garantiza que la mesa no solo sea excepcionalmente estable sino también fácil de plegar.

Además, las patas se bloquean en su lugar sin necesidad de un travesaño o camilla, lo que proporciona espacio para las rodillas para sentarse cómodamente en los extremos cortos de la mesa. Un asa oculta fresada en la parte inferior de la mesa simplifica el movimiento de la mesa.

Press se puede utilizar como una mesa plegable que se puede montar fácilmente para proporcionar una superficie de trabajo resistente, o como una mesa de madera más permanente que es fácil de plegar y guardar cuando sea necesario. Press es una solución ideal en salas de conferencias, salas de reuniones, comedores, todo tipo de instalaciones para conferencias, escuelas, hoteles, iglesias, etc.

Especificaciones
  • The tabletop is veneered with oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The table is supplied with a wooden edge strip or for a more durable tabletop, choose a plastic edge strip in white or black. Stacking and safety cover in felt of the color anthracite as standard. The cover is also available as an option in the colors light gray and off white. The solid wood legs are in oak, birch, ash, standard stains on ash or white glazed oak or ash, and have felt floor protectors as standard.

    Optional extras are available in the form of: Power outlet – two different types. Start cable 5m, with safety plug and cable to connect 3m, with other tables. Modesty panel in felt which hangs on hooks. Two wheels which are not lockable, giving slightly mobility to the floor. Link fittings for connecting several tables. Sound-absorbing disc that is mounted under the table top, which cannot be combined with electrical outlets. Also available is a storage trolley with locking wheels and a metal handle that can be placed either on the side or the short end. For tables with a length 1600mm or longer we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley’s long side.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPRxxx
  • Familia de productoPress
  • Grupo de productosTable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa