Publique sus productos
Sander lounge, SAF100, upholstered seat

Sander lounge, SAF100, upholstered seat

Traducido por Google,
El sillón Sander (diseño Roger Persson 2021) rebobina la historia de Karl Andersson & Söner hasta la década de 1950, cuando estaban de moda los muebles de cabaña de troncos, Svensk Fur, inspirados en el estilo alemán Bierstube: muebles robustos de madera de pino. Con su respaldo de chapa de madera elegantemente curvado y líneas suaves, Sander es una variante moderna del sillón de cabaña de troncos que combina una buena comodidad para sentarse con su propio estilo de diseño distintivo. Agregar una almohadilla trasera cubierta mejora aún más la comodidad. Los reposabrazos de madera maciza han sido mecanizados, lijados y pulidos para hacer eco de la expresión suave y la función de la silla. Sander está disponible como sillón con asiento acolchado, respaldo acolchado o sin acolchado, y con o sin reposabrazos.
Especificaciones
  • The chair comes in a choice of two seat heights: 430 mm and 470 mm. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra. The armchair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered. Sander is a compact armchair with a genuine wood feel. A choice of two seat heights makes it equally at home both in a domestic setting and in public spaces.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSander-SAF10
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosSander
  • Día de publicación2021-08-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)780
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 23 13 19
  • Título OmniClass Residential Benches
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS