Publique sus productos
TAILOR - Rectangular Table 1400x600

TAILOR - Rectangular Table 1400x600

Traducido por Google,

La mesa Tailor (Kristofer Jonson Andreas Sture, White 2018) es una mesa versátil en una multitud de diferentes tamaños y acabados estándar y, por supuesto, también se puede pedir en dimensiones perfectamente adaptadas a las necesidades del cliente. El soporte de la pata es una fundición moldeada en arena de aluminio reciclado, cuya forma y expresión recuerdan la herencia industrial de la fundición de hierro de Husqvarna.

La mesa Tailor se presenta en alturas de 730 mm y 900 mm y 17 tamaños diferentes en versión rectangular, cuadrada o redonda. Elige entre tableros en listones chapados en madera de roble, abedul o fresno, tintes estándar en fresno y roble o fresno esmaltado en blanco. La tapa también está disponible en laminado (blanco, negro mate, roble, abedul, fresno) y sobremesa negro. Acabado superficial en laca transparente. Por favor, pregunte por detalles de tamaños y acabados no estándar.
La pata es de madera maciza, asegurada en un soporte de pata estilo casquillo hecho de aluminio reciclado fundido en arena. Es fácil separar el encaje y la pata. La montura viene con un acabado pulido en forma de bola como estándar, pero también se puede lacar en uno de nuestros colores estándar. Cada montura será única con su propia estructura y tonalidad de aluminio. Tailor es una solución atractiva y práctica que se siente como en casa en una oficina flexible.

Especificaciones
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch, ash) and black desktop. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes.
    The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum. Tailor is a handsome and practical solution that is as much at home in flexible office.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatailor-ta1_14060
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosTailor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBooths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables

Disponibilidad en regiones

Europa