Publique sus productos
TAILOR - Rectangular Table 2400x1200

TAILOR - Rectangular Table 2400x1200

Traducido por Google,
Tailor table es una mesa versátil en una multitud de diferentes tamaños y acabados estándar y, por supuesto, también se puede pedir en dimensiones perfectamente adaptadas a las necesidades del cliente. El soporte de la pata es una fundición moldeada en arena de aluminio reciclado, cuya forma y expresión recuerdan la herencia industrial de la fundición de hierro de Husqvarna. Tailor es una solución atractiva y práctica que se siente como en casa en una oficina flexible.
Especificaciones
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, white or matt black laminate, black desktop and standard stains on ash. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatailor-ta1_240120
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosTailor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2400
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)59
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBooths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables

Disponibilidad en regiones

Europa