La mesa Tailor (Kristofer Jonsson Andreas Sture, blanco 2018) es una mesa versátil en una multitud de diferentes tamaños y acabados estándar y, por supuesto, también se puede pedir en dimensiones perfectamente adaptadas a las necesidades del cliente. El soporte de la pata es una fundición moldeada en arena de aluminio reciclado, cuya forma y expresión recuerdan la herencia industrial de la fundición de hierro de Husqvarna.
La mesa Tailor se presenta en alturas de 730 mm y 900 mm y 17 tamaños diferentes en versión rectangular, cuadrada o redonda. Elige entre tableros en listones chapados en madera de roble, abedul o fresno, tintes estándar en fresno y roble o fresno esmaltado en blanco. La tapa también está disponible en laminado (blanco, negro mate, roble, abedul, fresno) y sobremesa negro. Acabado superficial en laca transparente. Por favor, pregunte por detalles de tamaños y acabados no estándar.
La pata es de madera maciza, asegurada en un soporte de pata estilo casquillo hecho de aluminio reciclado fundido en arena. Es fácil separar el encaje y la pata. La montura viene con un acabado pulido en forma de bola como estándar, pero también se puede lacar en uno de nuestros colores estándar. Cada montura será única con su propia estructura y pantalla de aluminio. Tailor es una solución atractiva y práctica que se adapta tanto a casa como a una oficina flexible.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Suecia |
Suiza |