Publique sus productos
TERRANE - table ø450 H570 3 levels

TERRANE - table ø450 H570 3 levels

Traducido por Google,
La mesa auxiliar Terrane (diseño Nestor Campos 2020) es una versión lúdica de las superficies planas convencionales que estamos acostumbrados a ver como tableros de mesa. La inspiración detrás de la mesa proviene de la naturaleza misma, que crea variados paisajes de diferentes alturas, todos con sus propias formas arquitectónicas hermosas. Terrane representa una nueva salida del diseño de mesa tradicional, con una combinación de innovación y funcionalidad que crea una expresión verdaderamente novedosa.
Especificaciones
  • Terrane avaiable in 450 and 730mm and three diffferent heights.The table is manufactured in solid oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.  Table tops are available with a flat surface or divided into two levels (with the exception of the largest table size) or three levels. The table is supplied assembled and the legs are fitted with floor protection. Why not use the small table with a lounge chair and the large one in front of the sofa? Alternatively, mix both sizes for a more dynamic look.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaterrane-tn345573
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosTerrane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)570
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa