Publique sus productos
THINNER - Table

THINNER - Table

Traducido por Google,

Esta mesa con sus líneas esbeltas y elegantes y la forma de la mesa recuerdan el ala de un avión, una construcción que garantiza una buena estabilidad. Thinner (Tobias Berneth 2008) recibió el premio "Design S/Swedish Design Award" en 2008. La mesa está disponible en alturas de 400, 480, 730 y 900 mm y en varios tamaños de tablero diferentes. El tablero en sí tiene (seis) 6 mm de espesor y viene en un acabado laminado compacto blanco o mancha negra sobre ceniza. La mesa viene premontada. Ruedas y una selección de canales de gestión de cables como accesorios. Thinner es ideal para usar en la sala de estar, el vestíbulo, el vestíbulo, la sala de conferencias o el comedor, y también es un escritorio práctico, tanto en la oficina como en el hogar.

Especificaciones
  • This table with its slender, elegant lines and the shape of the table is reminiscent of an airplane wing, a construction that ensures good stability. Thinner (Tobias Berneth 2008) received the “Design S/Swedish Design Award” in 2008. The table is available in heights 400, 480, 730 and 900 mm and several different tabletop sizes. The tabletop itself is (six) 6 mm thick and comes in a white compact laminate finish or black stain on ash. The table comes pre-assembled. Castors and a choice of cable management channels as accessories. Thinner is ideal for use in the living room, lobby, entrance hall, conference room or dining room, and also makes a practical desk, both in the office and at home.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTIxxx
  • Familia de productoThinner
  • Grupo de productosTable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa