La mesa bandeja Trayo (Anton Björsing 2019) ha sido diseñada con un firme enfoque en la funcionalidad y la facilidad de uso: una mesa pequeña que es fácil de servir, levantar, rodar y llevar con usted. Si bien el diseño debe mucho al de una mesa bandeja clásica, Trayo ofrece más funciones y está fabricado en otros materiales: metal que contrasta con las cálidas formas redondas de la madera.
Trayo viene en dos tamaños: 400 mm de diámetro/alto 450 mm y 500 mm de diámetro/alto 520 mm. La característica única de la mesa son las oportunidades que ofrece para combinar el anillo de madera, la bandeja y el marco de metal de diferentes maneras.
Los anillos de madera están disponibles en roble o fresno moldeado por compresión, tintes estándar en fresno y roble o fresno esmaltado en blanco. Las bandejas redondas son de MDF, chapadas en roble o fresno, con acabados estratificados en blanco y negro, en colores estándar, tintes estándar en fresno, o roble o fresno esmaltado en blanco. La estructura de metal se presenta en acabado cromo mate o lacado en nuestros colores estándar.
Extras opcionales: ruedas ocultas que se pueden colocar en la bandeja inferior y manijas forradas en cuero negro o marrón de Tärnsjö. La mesa se entrega montada.
Trayo ha sido diseñado y construido para moverse fácilmente en situaciones cotidianas. Úsalo como mesa auxiliar junto al sofá, como mesa extra o para servir la comida en el patio cuando el tiempo lo permita. La bandeja suelta es ideal para ir a buscar más bocadillos o bebidas a la cocina cuando surja la necesidad.