Publique sus productos
Woodwork - Rectangular Table 2400x700

Woodwork - Rectangular Table 2400x700

Traducido por Google,
Woodwork (2020), diseño de Joel Karlsson, es a la vez un escritorio y una mesa de reuniones, una gran superficie compartida para trabajar y socializar del tipo que se conoce como "mesa comunitaria". Es el escenario perfecto para reunir a su equipo para un desayuno de trabajo antes de que todos continúen trabajando codo con codo a medida que avanza la mañana. Luego es el momento de la retroalimentación durante el almuerzo, mientras algunos se paran mientras otros se sientan en la versátil superficie de 900 mm de altura. Por la tarde, quizás sea el turno del grupo directivo de la empresa para tomar el relevo de la mesa durante el resto de la jornada laboral. El diseño de las patas, con la parte superior redondeada que se transforma en forma cuadrada en la parte inferior, es un elegante detalle ergonómico que garantiza que nadie tenga que golpearse las rodillas al sentarse o moverse alrededor de la mesa. La mesa exhibe el carácter distintivo de la madera y se ha desarrollado para un entorno de oficina moderno y basado en la actividad, de ahí el nombre Woodwork.
Especificaciones
  • Woodwork pedestal table is available in heights of 730, 900 and 1050 mm with rectangular, square and round table tops. The pedestal is in solid wood with a steel core. The table footplate is in metal, powder lacquered in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL 9006/07) and has felt floor protectors. Table top, pedestal and footplate are detachable, so it is simple to freshen them up after many years’ faithful service. Woodwork table comes with a rectangular table top and in a choice of two heights, 730 and 900 mm. The underframe and legs are in solid wood with adjustment screws on the feet. The table is supplied unassembled. Various power outlets are available as optional extras. All Woodwork tables have a table tops of blockboard veneered in oak, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch, ash) and black desktop. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWoodWork-WW124070
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosWoodWork
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-05
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2400
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa