Publique sus productos
4-Lite Wood French Door - Interior  Commercial / Residential with Fire Options - K6040
Karona

4-Lite Wood French Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6040

Traducido por Google,
Karona Door ofrece una gama excepcional de estilos y selecciones de chapas. Además de su catálogo estándar, tienen capacidades completas de diseño personalizado. Para instalaciones comerciales, Karona Door construye una gama completa de puertas resistentes al ruido y al fuego que cumplen con las especificaciones de grado personalizado WDMA y AWI.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK6040
  • Familia de productoCommercial Products
  • Grupo de productosPanel Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descripción Uniclass 2015Doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStile and Rail Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniClass Wood Doors