Publique sus productos
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
    Marvin

    Elevate Inswing French Door

    4.4 de 5 estrellas4.4(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Disponible con movimiento de giro hacia adentro o hacia afuera, la puerta francesa basculante Elevate ofrece una gran versatilidad para crear conexiones con los espacios habitables exteriores. El movimiento de giro hacia adentro es ideal para puertas que se abren sobre escalones o aquellas expuestas a la lluvia cuando están abiertas, y en climas propensos a la nieve que bloquearían el uso durante el invierno. Las puertas francesas que abren hacia afuera son ideales cuando los pies cuadrados interiores son limitados, ya que abren su hogar a un espacio al aire libre sin interrumpir el flujo o el diseño interior. Ambas opciones están disponibles con configuraciones de uno, dos y tres paneles de hasta 8 pies de altura, con cálidos interiores de madera teñible y un exterior de fibra de vidrio prácticamente libre de mantenimiento que resiste los elementos.

    Características: Disponible en tamaños de hasta 9 pies de ancho y 8 pies de alto; Movimiento de giro hacia adentro o hacia afuera para cumplir con las restricciones climáticas y de diseño; El sistema de bloqueo multipunto garantiza un sellado hermético y seguridad de arriba a abajo; Umbral de fibra de vidrio que resiste el tráfico peatonal y el clima; Disponible con certificación costera/huracán IZ3; Certificado CE.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarvin-ifdwu
    • Familia de productoElevate
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía Europa Asia