Publique sus productos
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Traducido por Google,
Seguridad antirrobo probada con una puerta antirrobo certificada: • Para apartamentos residenciales y comerciales • Proyectos nuevos y renovados • Cerradura con llave Abloy o Mottura como estándar • También disponible con cerradura electrónica • Amplia gama de colores, accesorios y revestimientos • Fabricado tamaños a medida también disponibles a pedido • Fácil instalación • 24 meses de garantía La puerta de seguridad brinda protección contra ladrones profesionales que están equipados con, p. palanca. Probado según la norma europea ENV 1627 para la clase de protección contra robos 3. La clasificación contra incendios de la puerta de seguridad es EI 45. La puerta de marco sólido está insonorizada: el aislamiento acústico es de 41 dB. Los sonidos externos desagradables, como el ruido de los pasillos, los ruidos provenientes de las escaleras y los sonidos del uso de los ascensores, se mantienen fuera de las instalaciones residenciales y comerciales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaarctos_10_FIN
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSecurity EN 1627
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-02-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2110
  • Ancho (mm)910
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)90
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715