Publique sus productos
Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black

    Traducido por Google,
    • Una gama completa de rollos de papel secamanos Katrin de calidades disponibles para satisfacer sus necesidades. • Consumo controlado para baños con poco, medio o mucho tráfico. • Opciones de dispensación de papel inteligentes: elija entre alimentación automática de hojas o un discreto modo de "toalla oculta" que se activa con un simple movimiento de la mano para una máxima comodidad. • Ajustes de retardo adaptables para adaptarse a las necesidades de capacidad, lo que proporciona flexibilidad en el funcionamiento. • Nuestra opción de alta capacidad, ajuste S, con 800 hojas por rollo, garantiza un secado de manos óptimo en áreas de mucho tráfico. Se pueden elegir 3 longitudes de hoja diferentes (S, M, L). • Uso eficiente del papel, diseñado para minimizar el desperdicio y maximizar el uso de papel en cada rollo. • Funciona con cuatro baterías LR20 de 1,5 V (no incluidas) con un consumo de energía excepcionalmente bajo. No utilice baterías recargables. • Fabricado con ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), PC (policarbonato), garantizando durabilidad en entornos exigentes. Resistente y duradero y puede reciclarse al final de su vida útil. • Cumple con las regulaciones de seguridad y protección contra incendios UL94 (UE). • El dispensador híbrido Katrin System funciona con baterías. Sin embargo, también es capaz de dispensar pañuelos de papel mecánicamente, si las baterías se agotan, manteniendo así el dispositivo operativo hasta que se puedan reemplazar las baterías. • El sistema de sensor inteligente del dispensador híbrido Katrin System se activa automáticamente cuando las manos se colocan dentro de su radio operativo. El rango del radio se puede ajustar con tres configuraciones diferentes para adaptarse a diferentes requisitos de sensibilidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia84753
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de productosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)397
    • Ancho (mm)322
    • Profundidad (mm)216
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)2.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles