Publique sus productos
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel XL Dispenser - Black

    Traducido por Google,
    • Dispensador de toallas de mano de alto rendimiento para espacios de alto tráfico • Una solución de dispensador abierta y flexible donde caben todas las toallas de mano dobladas, parte de nuestro concepto de libertad de elección. • Esto proporciona una solución de dispensador duradera • Sirve al visitante una hoja a la vez, lo que permite un consumo controlado • Fácil de ajustar a diferentes anchos de toallas de mano, debido a múltiples configuraciones • El dispensador es fácil de cargar gracias a las "nervaduras laterales" ajustables que mantienen las toallas de mano en su lugar al rellenar el dispensador • Sirve al visitante una hoja a la vez, lo que permite un consumo controlado de forma higiénica • Dos posiciones abiertas para la tapa que facilitan el manejo para todos • Use el pestillo para asegurar la tapa en posición abierta • Bloqueo en ambos lados, lo que facilita la instalación en cualquier espacio y también está disponible la función sin llave • Placa posterior transparente para una fácil instalación • Las placas laterales transparentes hacen que sea fácil ver cuándo es el momento de rellenar • Seca eficazmente hasta 733 pares de manos* • 50% menos de tiempo de rellenado, más tiempo para limpiar** • Sirve un 90 % más de papel que nuestro dispensador de toallas de mano M
    Especificaciones técnicas
    • Referencia89741
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de productosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)338
    • Profundidad (mm)146
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles