Publique sus productos
Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    # Cubo de basura con capacidad para 25 litros de papel, lo que significa que el ambiente del inodoro se mantiene limpio # Acero cepillado (plateado) # Se puede usar con o sin tapa # Se puede montar en la pared, liberando espacio en el piso # Ligero, robusto y fácil de vacío
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900771
    • Familia de productoWASHROOM BIN
    • Grupo de productosPAPER BIN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bulgaria
    Ciudad del Vaticano
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Moldavia
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania