Publique sus productos
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Traducido por Google,
    Los productos Kebony Clear se producen a partir de Radiata Pine Dually Modified™ certificado FSC® con un líquido de base biológica. La tecnología patentada Kebony altera permanentemente la estructura celular de la madera para brindar un producto de madera único con una durabilidad excepcional y sin necesidades de mantenimiento más allá de la limpieza normal. Los productos Kebony Clear tienen una superficie frontal principalmente transparente y se tratan a través del tablero.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2801
    • Familia de productoKebony Cladding
    • Grupo de productosKebony Clear
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-06-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Material
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Título OmniClass Hardwood Rigid Profiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía África