Publique sus productos
2837 - Kebony Clear Rhombus 60° Click-In 20x140mm
Kebony

2837 - Kebony Clear Rhombus 60° Click-In 20x140mm

Traducido por Google,
Los productos Kebony Clear se producen a partir de Radiata Pine Dually Modified™ certificado FSC® con un líquido de base biológica. La tecnología patentada Kebony altera permanentemente la estructura celular de la madera para brindar un producto de madera único con una durabilidad excepcional y sin necesidades de mantenimiento más allá de la limpieza normal. Los productos Kebony Clear tienen una superficie frontal principalmente transparente y se tratan a través del tablero.
Especificaciones
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2837
  • Familia de productoKebony Cladding
  • Grupo de productosKebony Clear
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-11-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)140
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Material
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniClass Hardwood Rigid Profiles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía África