Publique sus productos
2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm
2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm
    Kebony

    2863 - Kebony Clear Shiplap 75° 1SL 19x145mm

    Traducido por Google,
    Los productos Kebony Clear se producen a partir de Radiata Pine Dually Modified™ certificado FSC® con un líquido de base biológica. La tecnología patentada Kebony altera permanentemente la estructura celular de la madera para brindar un producto de madera único con una durabilidad excepcional y sin necesidades de mantenimiento más allá de la limpieza normal. Los productos Kebony Clear tienen una superficie frontal principalmente transparente y se tratan a través del tablero.
    Especificaciones
    • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2863
    • Familia de productoKebony Cladding
    • Grupo de productosKebony Clear
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-06-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)19
    • Ancho (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Material
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
    • Título OmniClass Hardwood Rigid Profiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía África