El elegante Kegerator digital de dos grifos para debajo del mostrador HK38BSU-2 de Kegco cuenta con un diseño versátil, controles digitales fáciles de usar y un sistema de dispensación de barriles de alta calidad que lo convierte en el mejor dispensador de barriles integrado de dos grifos disponible para completar el bar de su hogar. cocina o sala de juegos. A 3200 termias, tiene el compresor más potente de su clase, lo que garantiza un enfriamiento sin igual para una rápida recuperación y disminución de la temperatura. También cuenta con uno de los rangos de temperatura más amplios disponibles en el mercado y se puede configurar entre 23 y 59 grados Fahrenheit para dispensar deliciosa cerveza, café, kombucha e incluso vino. El HK38BSU-2 viene completo con un exclusivo sistema dispensador de dos grifos Kegco con todos los componentes premium que necesitará a un valor impresionante que le encantará. Para lo último en saneamiento, el kit de extracción directa premium X-CLUSIVE de Kegco incluye una torre de tiro de acero inoxidable, dos grifos de acero inoxidable y dos acopladores de barril con sondas de acero inoxidable para un contacto 100 % de acero inoxidable. Un regulador de doble calibre de la serie Pro de dos productos hace que sea fácil ver cuándo es necesario rellenar el tanque de CO2 recubierto de epoxi rojo eléctrico resistente a la corrosión. Lo mejor de todo es que este dispensador de cerveza viene con un kit de limpieza presurizado con bomba manual de lujo que lo ayuda a mantener su sistema de dispensación impecablemente limpio entre barriles. Gracias a las piezas de cerveza premium de este exclusivo kit, disfrutarás de la tranquilidad de saber que tu cerveza se sirve con la calidad óptima.
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #UndercounterKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |