El kegerator digital para exterior con bisagra izquierda debajo del mostrador HK38SSU-L-2 de Kegco es el mejor dispensador de barril de dos grifos disponible para llevar sus barbacoas y fiestas en la piscina al siguiente nivel. Con un diseño de ventilación frontal versátil que se puede usar integrado o independiente y un exterior de acero inoxidable duradero que lo hace adecuado para uso en exteriores, este dispensador de cerveza incluye un kit de extracción directa premium totalmente equipado con todas las piezas de cerveza de alta calidad que necesita. necesita dispensar de hasta dos barriles al mismo tiempo Con 3200 BTU, tiene el compresor más potente de su clase que brinda un enfriamiento inigualable para una recuperación más rápida y un descenso de la temperatura El rango de temperatura de 23 a 59 grados es el más amplio del mercado que permite que este enfriador de barriles para ser utilizado para dispensar barriles de cerveza, café, kombucha e incluso vino. Para que sea más fácil que nunca dispensar barriles de sus bebidas favoritas en su propio jardín o patio, Kegco ha incluido un sistema de dispensación de barril premium con el HK38SSU-L-2 que incluye todos los componentes premium que necesitará a un precio impresionante. que te encantará! Kegco ha diseñado este kit premium con una torre de tiro de acero inoxidable pulido, dos grifos metálicos de acero inoxidable y dos acopladores de barril con sondas de acero inoxidable para garantizar que su cerveza solo toque componentes metálicos 100 % de acero inoxidable desde el barril hasta su vaso. sepa cuándo debe rellenarse el tanque de CO2 con revestimiento de epoxi rojo eléctrico resistente a la corrosión. Se incluye un regulador de doble calibre de la serie Pro que mide tanto PSI como el volumen de CO2 que queda en el tanque. Para máxima comodidad, Kegco también ha incluido una bomba manual de lujo presurizada. kit de limpieza que facilita la limpieza periódica de su sistema dispensador. Hemos seleccionado todos los componentes del dispensador de barril en este exclusivo kit premium por su conveniencia y confiabilidad para que pueda disfrutar vaso tras vaso de deliciosa cerveza de barril en su propio jardín durante ¡los próximos años!
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #OutdoorKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator #OutdoorUndercounterKegerator
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |