Este dispensador de cerveza de barril de un solo grifo de tamaño completo K199SS-1 incluye todo lo que necesita para dispensar cerveza de barril fresca directamente de un barril. Tiene un kit completo de grifo de barril de extracción directa que es compatible con la mayoría de sus barriles de cerveza domésticos D System favoritos, y cuenta con una torre de tiro de metal cromado de 15 "con un grifo, un acoplador de barril Sankey y un Co2 de aluminio de 5 lb. Cilindro y regulador de un solo indicador Las características adicionales, como una bandeja de goteo extraíble, una encimera de servicio texturizada con riel de seguridad de metal y una alfombrilla interior de acero para el piso, ¡ayudan a brindar un rendimiento impresionante a un precio excelente!
Además de dispensar cerveza de barril, estos dispensadores de barril de cerveza también se pueden utilizar como dispensadores de barriles de vino y barriles de café con algunas mejoras menores. El Kegco K199SS-1 tiene un gabinete negro elegante y un diseño de puerta de acero inoxidable que encajará con cualquier decoración, y se incluyen dos estantes de alambre extraíbles para permitirle convertir fácilmente el barril de cerveza en un refrigerador o centro de bebidas.
Estos enfriadores de barriles tienen capacidad para un barril de tamaño completo, Straight Pony o Quarter Slim, o hasta dos Sixth Slim, Strap Handle o Rubber Home Brew Kegs. No encajarán en los barriles biselados o de goma, que son más anchos en el centro que en la parte superior o inferior. Estos barriles son comúnmente utilizados por Coors y Miller Brewing Companies.
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #ResidencialKegerator #Kegerator #Keg #SingleTapKegerator
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |