El Kegerator de un solo grifo K209SS-1 de Kegco es un enfriador de cerveza de barril de alta calidad con una puerta de acero inoxidable que incluye todo lo necesario para dispensar barriles de cerveza de barril comprados en la tienda. Tiene todo el equipo necesario para servir un vaso de cerveza fría y sabrosa y también se puede convertir fácilmente en un refrigerador normal con sus dos estantes de almacenamiento ajustables. Cuenta con un interior lo suficientemente grande como para acomodar fácilmente un barril de 1/2 barril de tamaño completo junto con el sistema dispensador o cajas o sus bebidas frías favoritas. La placa del piso interior de acero inoxidable brinda durabilidad al desplazar el peso del barril de cerveza de manera uniforme sobre el piso del gabinete, lo que le permite deslizar los barriles hacia adentro y hacia afuera sin problemas. Su versatilidad lo convierte en una excelente opción para cualquiera que quiera cerveza de barril en casa todo el tiempo, al mismo tiempo que proporciona el espacio de almacenamiento adicional de un refrigerador adicional. Los dispensadores de cerveza de barril Kegco K209SS-1 son silenciosos y ahorran energía para usar en el hogar. Las ruedas giratorias fáciles facilitan el traslado del dispensador de barriles a cualquier habitación a la que lo lleve la fiesta, y se bloquean para evitar que la unidad ruede una vez que la tiene en su lugar. Este refrigerador para cerveza tiene los lados negros y la parte superior con una puerta de acero inoxidable que se verá excelente sirviendo cerveza fría en su hogar. También tiene una bandeja de goteo empotrada con una rejilla de plástico que se puede sacar fácilmente y limpiar en el lavavajillas, y un atractivo riel de seguridad cromado que ayuda a evitar que las tazas y los vasos se deslicen. Estos enfriadores de barriles incluyen todo lo que necesita excepto el barril. El tanque de CO2 se envía vacío y deberá llenarse localmente. Estos barriles de barril de cerveza pueden contener un barril de tamaño completo, Pony o Quarter Slim, dos barriles comerciales de 5 galones junto con un barril casero de 5 galones, o hasta tres barriles de 5 galones. barriles caseros.
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #ResidencialKegerator #Kegerator #Keg #SingleTapKegerator
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |