El refrigerador de cerveza de barril digital K309X-1 de Kegco es un kegerator independiente elegante y de bajo consumo que ha sido diseñado con un gabinete negro mate y una elegante puerta de acero inoxidable negro. El acero inoxidable negro es un tono de grafito negro único que resiste más manchas, huellas dactilares, manchas de agua y rayas que el acero inoxidable estándar. La mayoría de las superficies de acero inoxidable no tienen un acabado resistente a las huellas dactilares y necesitarán un pulido especial para mantenerlas como nuevas. El acero inoxidable negro se puede limpiar fácilmente sin necesidad de un pulido especial; simplemente límpielo con un paño húmedo y luego con una toalla suave. Este enfriador de barriles presenta la misma alta calidad y estilo atractivo que espera de los refrigeradores de barriles Kegco, así como adiciones convenientes como una bandeja de goteo extraíble y fácil de limpiar, ruedas fáciles de rodar y una barandilla cromada que evita que tus anteojos se deslicen por la parte superior. También cuenta con control de temperatura digital que le brinda un rango de temperatura disponible más amplio, le permite ver fácilmente su configuración de temperatura en Fahrenheit o Celsius, y facilita el ajuste de la temperatura hacia arriba o hacia abajo con solo presionar un botón.
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #ResidentialKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |