El Kombucharator digital Kegco KOM30X-1 agrega funcionalidad digital y un rango de temperatura disponible más amplio a su sistema de dispensación de kombucha. Viene completo con todo lo que necesita para dispensar un barril Cornelius de kombucha. Ahora tiene la capacidad de ver su configuración de temperatura específica y configurarla fácilmente con solo presionar un botón, además de tener un rango de temperatura disponible más amplio para un control de temperatura más preciso. El Kegco KOM30X-1 ha sido diseñado con un gabinete negro mate y una elegante puerta negra de acero inoxidable para una apariencia moderna que complementa cualquier decoración. El acero inoxidable negro es un tono de grafito negro único que resiste más manchas, huellas dactilares, manchas de agua y rayas que el acero inoxidable estándar. La mayoría de las superficies de acero inoxidable no tienen un acabado resistente a las huellas dactilares y necesitarán un pulido especial para mantenerlas como nuevas. El acero inoxidable negro se puede limpiar fácilmente sin necesidad de un pulido especial; simplemente límpielo con un paño húmedo y luego con una toalla suave.
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #KombuchaDispenseSystem #Kegerator #Keg #DigitalKombucharator
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |