Si realmente quiere servir bebidas frías de calidad a invitados y clientes, entonces necesita este kegerator de cuatro grifos para su bar comercial o doméstico. El grifo cuádruple de acero inoxidable XCK 1B-4 de Kegco le brinda las mejores opciones de personalización y servicio para su refrigerador de barril. Con la capacidad de contener hasta cuatro barriles de 5 galones, podrá servir una variedad de bebidas con facilidad. Adecuado para entornos comerciales gracias a su construcción de acero inoxidable resistente y con aislamiento de poliuretano, este enfriador de barriles Kegco tiene certificación sanitaria ETL. Un compresor de 1/7 hp y enfriamiento forzado por ventilador enfría su barril de cerveza y lo mantiene frío rápidamente. El aislamiento de espuma de poliuretano en el lugar y una junta magnética en la puerta funcionan para mantener la temperatura fresca y constante al evitar la pérdida de aire que se ha enfriado con refrigerante R134a que no daña la capa de ozono. Apropiado para uso comercial y doméstico, y equipado con ruedas de bloqueo 4a1/21/2, este barril de cerveza también se puede usar al aire libre o para catering. Su refrigerador de barril se verá elegante y hermoso durante mucho tiempo gracias a la llave de acero inoxidable y la torre de tiro de acero inoxidable cepillado que resistirá los daños asociados con el uso frecuente, los cambios de barril y los entornos comerciales.
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #CommercialGradeKegerator #Kegerator #Keg #FourFaucetKegerator
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |