El Kegerator comercial Kegco XCK-1S es igualmente adecuado para usar en un bar de moda o en su propia cueva. Este enfriador de cerveza de barril está construido de manera duradera para soportar el abuso de los entornos minoristas, como un restaurante o una sala de degustación, pero lo suficientemente pequeño y portátil como para moverlo fácilmente de su cocina a su patio. Es ETL y ETL Sanitation Listed y cumple con NSF, lo que garantiza que ha cumplido con los requisitos de los estándares de seguridad de productos ampliamente aceptados para dispensadores de cerveza de barril. ¡El XCK-1S es una excelente opción para cualquier pequeña empresa que quiera ofrecer cerveza, vino o café frío de barril y es lo suficientemente asequible como para dispensar como los profesionales en casa! Las ruedas de bloqueo de 4" hacen que este dispensador de cerveza sea fácil de mover, mientras que la bandeja de goteo incorporada y el interior de acero facilitan la limpieza. Un compresor de 1/7 hp proporciona enfriamiento y el aire frío es impulsado por un ventilador hacia la torre para asegurar su cerveza. está fría hasta el grifo. Viene con una torre de tiro de acero inoxidable cepillado de 3" de diámetro enfriada por aire con un grifo de acero inoxidable, por lo que si su distribuidor de cerveza proporcionará su extracción directa, ya está todo listo. No incluye los componentes para el sistema de dosificación.
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #ComercialGradeKegerator #Kegerator #Keg
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |