El Kegerator comercial Kegco XCK-2460S es perfecto para pubs, restaurantes, bares y eventos. ¡Este enfriador de barriles tiene suficiente espacio interior para albergar tres barriles de tamaño completo o una combinación de barriles más pequeños, y cuenta con dos torres de grifo individuales que le permiten dispensar de 2 barriles a la vez! La refrigeración de aire forzado mantiene la cerveza en los barriles helada y las mangueras dirigen el aire frío hacia cada torre de cerveza para garantizar que la línea se enfríe hasta el grifo. Estos dispensadores de barril de cerveza incluyen dos estantes ajustables para trabajo pesado, que brindan lo último en versatilidad. Puede almacenar latas y botellas o mantener las tazas frías por un lado mientras dispensa varios barriles de 5 galones por el otro lado. Las bandejas de goteo incorporadas atrapan las gotas después de llenar un vaso y las dirigen a un desagüe externo, lo que facilita el mantenimiento diario. El robusto XCK-2460S está diseñado para soportar las exigencias del uso comercial. Con un atractivo interior y exterior de acero inoxidable y una alfombrilla de goma que reduce el impacto de los pesados barriles en el suelo de acero inoxidable, es seguro que proporcionará un rendimiento fiable durante años. Las luces dentro de la unidad iluminan convenientemente el gabinete para hacer ajustes a su sistema de dispensación sin esfuerzo. Las mangueras dentro del gabinete que dirigen el aire frío hacia el brazo de tiro y drenan la cerveza de la bandeja de goteo a un drenaje externo están ocultas de manera eficiente. La unidad de refrigeración se puede reparar desde la parte delantera del enfriador de barril de cerveza, lo que permite su uso tanto en aplicaciones independientes como empotradas. Este kegerator puede acomodar tres barriles de tamaño completo o pony, hasta cinco barriles delgados de un cuarto y hasta nueve barriles de 5 galones (con un tanque de CO2 externo). Kit dosificador no incluido.
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #CommercialGradeKegerator #ThreeKegKegerator #Keg
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |