El Kegerator comercial Kegco XCK-2472B es perfecto para pubs, bares, restaurantes y eventos. ¡Este dispensador de cerveza tiene suficiente espacio interior para albergar tres barriles de tamaño completo o una combinación de barriles más pequeños, y cuenta con una torre de un solo grifo y una torre de dos grifos para permitirle servir desde 3 barriles a la vez! La refrigeración de aire forzado mantiene la cerveza en los barriles helada, y las mangueras dirigen el aire frío hacia cada torre de cerveza para garantizar que las líneas se enfríen hasta el grifo. Este dispensador de cerveza incluye dos estantes ajustables para trabajo pesado, que brindan lo último en versatilidad. Puede almacenar latas y botellas en un lado mientras dispensa varios barriles de 5 galones desde el otro lado. Las bandejas de goteo incorporadas atrapan las gotas después de llenar un vaso y las dirigen a un desagüe externo, lo que facilita el mantenimiento diario. El XCK-2472B de construcción duradera está diseñado para soportar las exigencias del uso comercial. Con una construcción de acero resistente con un acabado exterior negro liso y una atractiva parte superior de acero inoxidable, una pared y un techo interiores de acero inoxidable y una alfombrilla de goma que reduce el impacto de los pesados barriles en el piso de acero inoxidable, seguramente brindará un rendimiento confiable. durante años. La iluminación interna ilumina convenientemente el gabinete para hacer ajustes a su sistema de dispensación sin esfuerzo. Las mangueras dentro del gabinete que dirigen el aire frío hacia el brazo de tiro y drenan la cerveza de la bandeja de goteo a un drenaje externo están ocultas de manera eficiente. La unidad de enfriamiento se puede reparar desde la parte delantera del enfriador de barril de cerveza, lo que permite que el enfriador de barril de cerveza se use tanto en aplicaciones independientes como empotradas. Este kegerator puede acomodar tres barriles de tamaño completo o pony, hasta seis barriles delgados de un cuarto y hasta once barriles de 5 galones (con un tanque de CO2 externo). Kit dosificador no incluido.
Como se muestra en Amazon.com
#Kegco #CommercialGradeKegerator #ThreeKegKegerator #Keg
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |