Publique sus productos
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Apto para estructuras con islas integradas o apto para la construcción de estructuras a partir de agujas de acero. Las agujas de acero tipo F son adecuadas para tipos más grandes de casas o estructuras. Puede contener hasta 20 toneladas / árbol. Aguja de acero modelo F adecuada para casas de 2 pisos, casas desmontables, estructuras de edificios de gran altura, no más de 2 pisos, varios tipos de cercas, trabajos de extensión de concreto y otros
    Especificaciones
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • Familia de productoFoundation
    • Grupo de productosScrew Pile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20000
    • Ancho (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
    • Número OmniClass23-13 29 11
    • Título OmniClass Foundation Piles

    Disponibilidad en regiones

    Asia